SAC-8P-M12MS/ 5,0-853/M12FR HN
-
센서/액추에이터 케이블
1404955
센서/액추에이터 케이블, 8핀, PUR, 검정색, 차폐, 직선 M12 플러그, A-인코딩 및 각진 M12 소켓, A-인코딩, 케이블 길이: 5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
코딩 | A |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 M12 |
핀 수 | 8 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 5 m |
케이블 중량 | 22 kg/km |
구리 중량 | 13.5 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
전선 구조 | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.08 mm |
AWG 신호 라인 | 28 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.09 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 0.6 mm |
외부 케이블 직경 | 3.70 mm ±0.1 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재, 필러 | 섬유 |
소재 전선 절연 | TPE |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 정격 0.45 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어에 4개 쌍 및 4개 필러 |
광 차폐 커버 | 85 % |
차폐 저항 | 약 36.00 Ω/km |
최대 전선 저항 | ≤ 222 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km |
케이블 용량 | 정격 110 pF/m (한 쌍의 전선) |
정격 전압, 케이블 | 30 V |
테스트 전압 코어/코어 | 0.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 0.50 kV (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 10 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000 |
내염성 | EN 50265-2-1에 따름 |
UL VW1에 따름 | |
기타 저항성 | 내가수분 저항성 (D 253 377-02-A-01 F83558에 따름) |
미디어 저항 (D 253 377-02-A-01 F83558에 따름) | |
특수 속성 | 실리콘-프리 |
PVC 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-10 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
100 °C (제한 가수 분해/미디어 저항 있음) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
항목 번호 | 1404955 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | AF1CMA |
GTIN | 4046356729635 |
개당 중량(패키지 포함) | 148.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 148.1 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |