SAC-5P-MS/3,0-500/M12FR-3L FB - 센서/액추에이터 케이블
1421021

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 케이블 길이: 3 m, 고급 스틸 널 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
밝은 색상으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.