SAC-5P-M12MS/0,15-PUR/M12MS P
-
센서/액추에이터 케이블
1422812
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 0.15 m, 플라스틱 널(knurl) 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | PA |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 0.15 m |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 35 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 16 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
내가수분해 및 내미생물 | |
내염수성 | |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
유연성 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP68 |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1422812 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AF1CDA |
GTIN | 4055626315768 |
개당 중량(패키지 포함) | 27.175 g |
개당 중량(패키지 제외) | 27.175 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |