SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L B-L - 센서/액추에이터 케이블
1404814

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PVC, 검정색, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 AD (압력 스위치), 있음 2개의 LED, 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 10 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
평균 강도의 기계적 변형 조건에 적합한 PVC 케이블