SAC-4P-MS/2,55-240/FS SCO NLM - 센서/액추에이터 케이블
1424273

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 노랑, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 2.55 m, 고객 버전

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블