SAC-4P-MINMS/ 6,0-400
-
센서/액추에이터 케이블
1531808
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 노랑, 플러그 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 6 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | PUR |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PUR |
| 케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 절연 저항 | ≥ 10 MΩ |
| 정격전압 UN | 300 V |
| 정격전류 IN | 7 A |
| 테스트 전압 | 2500 V |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 500 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 7/8"-16UNF |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 6 m |
| PVC 노란색 IEC 색상 코드 [400] | |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PVC 노란색 IEC 색상 코드 [400] |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 42x 0.15 mm |
| 케이블 사이즈 | 0.75 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 6.30 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 80 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -10 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) |
| 항목 번호 | 1531808 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1FCA |
| GTIN | 4046356024938 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 469.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 469.4 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 08 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212597
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 도구 1212512
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
고성능: 전원 공급을 위한 큰 사이즈의 케이블 및 플러그-인 커넥터