SAC-4P-3,7-PUR/AD US - 센서/액추에이터 케이블
1418854

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 AD (압력 스위치), 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 3.7 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블