SAC-4P-2,0-PVC/M12FS B-L
-
센서/액추에이터 케이블
1431678
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 2 m |
PVC 검정색 [PVC] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 40 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.45 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
내염성 | UL 758/1581 FT1에 따름 |
UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) | |
DIN EN 60332-1-2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름, 60°C에서 168 h |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1431678 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CCA |
GTIN | 4046356506366 |
개당 중량(패키지 포함) | 90 g |
개당 중량(패키지 제외) | 89.4 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트