SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK - 센서/액추에이터 케이블
1419841

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 케이블 길이: 1.5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블