SAC-3P-M12MS/ 1,5-170/A-1L-S
-
센서/액추에이터 케이블
1535804
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | TPU |
| 소재 하우징 밸브 플러그 | PBT |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 접점 소재 | CuSn |
| 밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PBT |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 24 V |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 1개의 LED |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 밸브 커넥터 A |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ag (접점 표면) | |
| PBT (접점 캐리어) | |
| PBT (하우징) | |
| 보호 회로 | Z 다이오드 |
| 케이블 길이 | 1.5 m |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 30 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | 최소 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
| DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 충분한 내유성 |
| 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| -20 °C ... 80 °C (밸브 플러그) | |
| -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| -5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1535804 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF1DJA |
| GTIN | 4046356027373 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 127.16 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 127.16 g |
| 관세 번호 | 85444991 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |