SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/CI-1L-S - 센서/액추에이터 케이블
1669408

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 0.6 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품