SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-S F - 센서/액추에이터 케이블
1669990

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR/PVC, 회색 RAL 7001, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
컴팩트: 공간 절약이 요구되는 적용 분야를 위한 플랫 설계