SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S F
-
센서/액추에이터 케이블
1669945
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR/PVC, 회색 RAL 7001, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | TPU |
| 소재 하우징 밸브 플러그 | PBT |
| 접점 소재 | CuSn |
| 밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PBT |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 정격전류 IN | 3 A |
| 밸브 커넥터 특성 | |
| 고정 스크류 | M3 x 29 |
| 상태 표시 | 1개의 LED |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 밸브 커넥터 BI (11 mm) |
| 핀 수 | 3 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ag (접점 표면) | |
| PBT (접점 캐리어) | |
| PBT (하우징) | |
| 보호 회로 | Z 다이오드 |
| 케이블 길이 | 1.5 m |
| PUR/PVC 회색 [100] | |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 회색 [100] |
| 전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 약 1.8 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 5.20 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 두께, 절연 | 약 0.34 mm (코어 절연) |
| 약 0.30 mm (내부 시스(sheath)) | |
| 약 0.35 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 동심 꼬임 3선 |
| 꼬임 길이, 전체 꼬임 | 83 mm |
| 절연 저항 | ≥ 1 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 240 V |
| 테스트 전압 | 2000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 63 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 63 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 63 mm, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -20 °C ... 80 °C (밸브 플러그) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
| 항목 번호 | 1669945 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 300 pc |
| 판매 키 | 02 |
| 제품 키 | AF1DWA |
| GTIN | 4017918134846 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 104.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 104 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
컴팩트: 공간 절약이 요구되는 적용 분야를 위한 플랫 설계