CSAus
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
센서/액추에이터 케이블, 2-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M8, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 0.13 m
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |