PHT22-SRD-GN/PT10/GN
-
선택기 스위치
1108322
셀렉터 스위치, 조명, 22 mm, 원형, 2개의 스위치 위치, 녹색, 자동 재설정, 작동 헤드, 모듈 홀더, 푸쉬-인 연결 기술을 사용하는 N/O 접점 모듈 및 LED 모듈 포함
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 액추에이터 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 절연 전압 | 600 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5 W |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 20 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 20 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 열 연속 전류 Ith | 10 A |
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 46 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 깊이 | 47.9 mm |
| 색상 | 흰색 |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 보호 수준 | IP66 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % ((실내 온도 25℃) 응결 없음) |
| 표준/사양 | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | 패널 마운트 |
| 항목 번호 | 1108322 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE6122 |
| GTIN | 4063151013202 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 51.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 46.8 g |
| 관세 번호 | 85365080 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PHT22-PT10 - 접점 모듈 1108991
-
PHT22-PT01 - 접점 모듈 1108992
-
PHT22-ARR - 액세서리 1108845
-
PHT22-MC-3040 - 액세서리 1109014
-
PHT22-MC-3050 - 액세서리 1109015
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - 마커 캐리어 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 마커 캐리어 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - 마커 캐리어 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - 마커 캐리어 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - 마커 캐리어 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 마커 캐리어 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 마커 캐리어 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 마커 캐리어 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 마커 캐리어 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 마커 캐리어 0828988
-
US-EMP (27X8) - 스냅-인 마커 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - 스냅-인 마커 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - 스냅-인 마커 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - 스냅-인 마커 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - 스냅-인 마커 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - 스냅-인 마커 0828847
-
US-EMP (27X15) - 스냅-인 마커 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - 스냅-인 마커 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - 스냅-인 마커 0828849
-
US-EMP (27X18) - 스냅-인 마커 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - 스냅-인 마커 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - 스냅-인 마커 0828851
-
US-EMP (27X27) - 스냅-인 마커 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - 스냅-인 마커 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - 스냅-인 마커 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - 액세서리 1108847
이점
푸쉬-인 연결이 가능한 22 mm 셀렉터 스위치 세트
중앙 위치로 스프링 복귀(2/0°-45°)
세트 변형에 따라 접점 모듈(N/O / N/C, 단방향 또는 양방향) + 1개의 LED 모듈 포함 - 유연한 사용
선명한 상태 표시를 위한 통합 조명 옵션 포함
컨트롤 캐비닛/제어 패널에 빠른 마운팅