PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SP - 세이프티 릴레이
1332281

세이프티 릴레이, 비상 정지 스위치용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 최대 영역 0에 대한 2개의 본질 안전 입력, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, US = 24 V DC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 70 C의 확장된 온도 범위
최대 카테고리 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)에 적합
하우징 폭: 17.5 mm