SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910X
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1239872
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 2-핀, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 차폐, 소켓, 직선, M12, B-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 2 m, 0.22 mm2, PROFIBUS, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
일반 | 접점 연결 방법: 크림프 연결 |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
애플리케이션 | 데이터 |
핀 수 | 2 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | B |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
절연 소재 | PA66 |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
정격서지전압 | 1.5 kV |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
테스트 전압 | 2500 V |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 V |
전송 매체 | 구리 |
최대 전선 저항 | 78.4 mΩ/m |
전선 연결 | |
연결 타입 | 케이블 연결 |
접점 유형 | 소켓 |
케이블 사이즈 | 0.22 mm² |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | > 100 |
최대 휨 주기 | 5000000 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
코딩 | B |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
치수 도면 |
|
UL AWM 스타일 | 21198 (80°C/300 V) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFIBUS [910] |
전선 구조 | 1x2xAWG24/19 |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 2.55 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 7.70 mm ±0.02 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 라일락 RAL 4001 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
전체 꼬임 | 2개의 필러가 있는 2개의 코어 |
광 차폐 커버 | 80 % |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
파장 임피던스 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 65 mm, 휨 반지름: 15 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s² |
차폐 감쇠 | ≤ 4.9 dB (16 MHz) |
≤ 4.9 dB (4 MHz의 경우) | |
≤ 0.5 dB (38.4 kHz의 경우) | |
≤ 0.3 dB (9.6 kHz의 경우) | |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
IEC 60754-1에 따름 | |
내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
-20 °C ... 60 °C (설치용) | |
-20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
항목 번호 | 1239872 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABQDEG |
GTIN | 4063151394684 |
개당 중량(패키지 포함) | 139 g |
개당 중량(패키지 제외) | 137.695 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결