UL 승인됨
승인 ID: E118976-20100522정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
cULus Recognized
승인 ID: E221474-20140616정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 17-핀, 소켓, 직선, M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 전면부 마운팅/사각형 플랜지, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.14 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |