SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO
-
커넥터
1543029
커넥터, 범용, 4-핀, 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 케이블 글랜드 Pg7, 외부 케이블 직경 4 mm ... 6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술