SACC-E-M12MSS-4CON-M16/1,2 PEX
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1238141
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 전원, 4-핀, 핀, M12, S-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 1.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 장치용: 제한된 공간에서 높은 전력 전송
S-코딩으로 인한 오접속 방지
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결