SACB-4/ 8-C SCO - 분배 박스
1516852

분배 박스, 적용: 표준, 확장 요구 사항, 연결 방법: M12 암 커넥터 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스