SAC-5P-M12MRK-FRK PE/.../... - 전원 케이블
1276598

전원 케이블, 5-핀, 플러그 직각 M12, 코딩: K, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: K, 케이블 길이: 자유 입력(0.3 ... 40 m), 최대 16 A/690 V의 AC 전류용, 고급 차폐 기술이 적용된 PE 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 K-코딩으로 인한 오접속 방지