UL Listed
승인 ID: FILE E 221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 221474정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
로봇 및 드레그 체인 | |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V DC |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 3개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직각 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 자유 입력(0.2 ... 40.0 m) |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
케이블 중량 | 33 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm 0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.55 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | 약 0.50 mm |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 16 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 46 mm, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥2000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
내가수분해 및 내미생물 | |
내염수성 | |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
유연성 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
PUR 할로겐-프리 회색 280 | |
외부 케이블 직경 | 4.60 mm |
PUR, 검정색, 5번째 전선 회색 [115] | |
케이블 중량 | 35 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR, 검정색, 5번째 전선 회색 [115] |
PUR, 검정색, 5번째 전선 회색 115 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PP |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
전체 꼬임 | 5개 코어, 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 58 Ω/km |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥2000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) |
내가수분해 및 내미생물 | |
내염수성 | |
낮은 접착력 | |
내마모성 | |
특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
실리콘-프리 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
유연성 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] | |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 150 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
전선 구조, 전원 공급 | 24x 0.15 mm |
AWG 전원 공급 | 20 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² (신호 라인) |
1x 0.5 mm² (PE 연결) | |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
전체 꼬임 | 5개 코어, 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 57.5 Ω/km (케이블 사이즈 0,34mm²) |
≤ 39 Ω/km (케이블 사이즈 0,5 mm²) | |
정격 전압, 케이블 | 250 V (AC) |
테스트 전압 | 2000 V (50 Hz, 5분) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 30 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
할로겐 프리 | 할로겐-프리 케이블 |
내염성 | DIN VDE 0472 파트 804, 테스트 타입 B |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 |
내자외선 | |
용접 스파크 내성 | |
특수 속성 | 실리콘-프리 |
조사됨 | |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 할로겐-프리 오렌지색 [180] | |
케이블 중량 | 36 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 오렌지색 [180] |
PUR 할로겐-프리 오렌지색 180 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
전선 구조, 전원 공급 | 28x 0.15 mm |
AWG 전원 공급 | 20 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² (신호 라인) |
1x 0.5 mm² (PE 연결) | |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
1.46 mm ±0.02 mm (PE 연결) | |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (신호 라인) |
≥ 0.21 mm (PE 연결) | |
약 0.65 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | ≤ 58 Ω/km (신호 라인) |
≤ 39 Ω/km (PE 연결) | |
절연 저항 | ≥ 10 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블) |
PUR 할로겐-프리 노란색 [240] | |
케이블 중량 | 35 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 노란색 [240] |
PUR 할로겐-프리 노란색 240 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 55 mm |
최대 전선 저항 | ≤ 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 |
내염수성 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
PUR 할로겐-프리 회색 280 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
전선 구조, 전원 공급 | 28x 0.15 mm |
AWG 전원 공급 | 20 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm (신호 라인) |
1.65 mm (보호 전선) | |
외부 케이블 직경 | 5.2 mm |
5.20 mm | |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | 유리 섬유 |
소재 전선 절연 | TPE |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | 0.39 mm (신호 라인) |
0.37 mm (보호 전선) | |
0.65 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 검정색 [PVC] | |
케이블 중량 | 51 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
PVC 검정색 PVC | |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.26 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | 최대 57 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
내염성 | UL VW-1 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-10 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 회색 [500] | |
케이블 중량 | 51 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 회색 [500] |
PVC 회색 500 | |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.26 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | 최대 57 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 검정색 5번째 전선 회색 [515] | |
케이블 중량 | 52 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 5번째 전선 회색 [515] |
PVC 검정색 5번째 전선 회색 515 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.45 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PP 섬유 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 60 mm |
최대 전선 저항 | ≤ 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
UL 758/1581 FT1에 따름 | |
DIN EN 60332-1-2(60 s)에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름, 60°C에서 168 h |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 회색 5번째 전선 회색 [520] | |
케이블 중량 | 54 kg/km |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 회색 5번째 전선 회색 [520] |
PVC 회색 5번째 전선 회색 520 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.45 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PVC |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 55 mm |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 노란색 [540] | |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 노란색 [540] |
PVC 노란색 540 | |
전선 구조 신호 라인 | 43x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.45 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PVC |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | 약 0.23 mm (코어 절연) |
약 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 70 mm |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V (AC) |
테스트 전압 | 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 29.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
UL 758/1581 FT1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 노란색 105 °C [542] | |
케이블 중량 | 50 kg/km |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 노란색 105 °C [542] |
PVC 노란색 105 °C 542 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
두께, 절연 | ≥ 0.38 mm (코어 절연) |
≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
내염성 | UL-Style 2517에 따름 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
회색, 고유연성 PUR [800] | |
참고 | 이 케이블은 외부 시스가 매우 단단하기 때문에 피복을 5 cm씩 분리해야 합니다. |
케이블 중량 | 38 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 회색, 고유연성 PUR [800] |
회색, 고유연성 PUR 800 | |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.3 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 5.10 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재, 필러 | PE |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색, 갈색, 파란색, 흰색, 회색 |
전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
최대 전선 저항 | 약 53 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 2000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 21 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 39 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 7,5 x D, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3.3 m/s, 가속화: 5 m/s² |
최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² | |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±360 °/m, 토션 싸이클: 1000000 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
실리콘-프리 | |
특수 속성 | 케이블 외피는 용접 스파크 내성, 재활용 가능, 무광, 저밀착성, 내마모성, 내염성 및 자기 소화성을 특징으로 합니다. |
실리콘 및 카드뮴 무함유 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1552159 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CDA |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |