SAC-4P- 3,0-PVC/M12FRL - 전원 케이블
1425098

전원 케이블, 4-핀, PVC, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: L, 케이블 길이: 3 m, 최대 16 A/63 V의 직류용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지