SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL
-
센서/액추에이터 케이블
1407309
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m, 철도 애플리케이션용
제품의 세부 정보
일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | PA 6.6 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
표준/규정 | PA 6.6 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 3 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
핀 수 | 3 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 2 m |
차폐 검정색 RADOX® [28R] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 51 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | 차폐 검정색 RADOX® [28R] |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.18 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.43 mm |
외부 케이블 직경 | 5.30 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE-X |
단일 배선, 색상 | 흰색 1, 흰색 2, 흰색 3 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 40.1 Ω/km |
정격 전압, 케이블 | 600 V AC (코어-접지, U0) |
1000 V AC (코어-접지, U) | |
≤ 720 V AC (코어-접지) | |
≤ 1200 V AC (코어-접지, Um) | |
≤ 900 V DC (코어-접지, V0) | |
≤ 1500 V DC (코어-코어) | |
테스트 전압 | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 16 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 22 mm |
할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
연무 독성 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Class C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 120 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
표준 명칭 | 충격, 진동 |
표준/사양 | EN 50155 |
항목 번호 | 1407309 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CBA |
GTIN | 4046356774253 |
개당 중량(패키지 포함) | 132.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 132.2 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | aa62b9fe-465a-4cbb-900d-4bb8229b8140 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.921 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
KMK HP (25X6) - 케이블 마커 캐리어 0830720
-
KMK HP (29X8) - 케이블 마커 캐리어 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 케이블 마커 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 케이블 마커 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 케이블 마커 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 전선 마킹 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 전선 마킹 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 전선 마킹 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 전선 마킹 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 케이블 마커 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 케이블 마커 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 케이블 마커 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 케이블 마커 0831511
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 진동 브레이크를 사용한 견고한 고정
온도 영향에 대한 내성 - 넓은 온도 범위 및 온도 충격에 대한 테스트 통과
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐