UL Listed
승인 ID: FILE E 221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
승인 ID: FILE E 221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 31 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
| PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.65 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
| 약 0.50 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 차폐 | 편조 구리 전선 |
| 광 차폐 커버 | 80 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 47 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 47 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥2000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 내가수분해 및 내미생물 | |
| 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 실리콘-프리 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR/PVC 차폐, 회색 [100] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 38 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 차폐, 회색 [100] |
| PUR/PVC 차폐, 회색 100 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
| ≥ 0.38 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 약 0.30 mm (내부 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 차폐 | 편조 구리 전선 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 테스트 전압 코어/차폐 | ≥ 2000.00 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 52 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 52 mm, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PVC 차폐 검정색 [PVC] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 40 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PVC 차폐 검정색 [PVC] |
| PVC 차폐 검정색 PVC | |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.34 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
| ≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PVC 회색 [500] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 40 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PVC 회색 [500] |
| PVC 회색 500 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
| ≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1697438 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CIA |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.465 kg CO2e |