SAC-3P-M 8MS/ 0,6-600/M 8FS FB
-
센서/액추에이터 케이블
1406491
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PP-EPDM 할로겐-프리, 회색 RAL 7035, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 0.6 m, 위생적 설계, 플라스틱 널(knurl) 있음
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 식품 가공 산업 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 그립 몸체 소재 | PP |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PP |
| 케이블 그랜드 소재 | 폴리프로필렌 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.2 Nm (M8 플러그-삽입 커넥터) |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M8 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M8 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 0.6 m |
| 할로겐-프리 PP 회색 [600] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 19 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | 할로겐-프리 PP 회색 [600] |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.25 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.17 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.20 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PP-EPDM |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7035 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.80 mm |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 꼬임 길이, 전체 꼬임 | 40 mm |
| 최대 전선 저항 | 78 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 21 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 42 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±270 °/m, 토션 싸이클: ≥4000000, 토션 빈도: 최대25 토션 싸이클/분 |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
| 기타 저항성 | 저온 휨 및 저온 충격에 대한 내성 (DIN EN 60811-1-4 (-40 °C) 에 따름) |
| 특수 속성 | FDA 준수 FDA 21 CFR 177.2600에 따름 |
| 고유연성 | |
| 유연한 케이블 도관 사용 가능 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
| M8 | |
| 표준 명칭 | M8 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
| 표준 명칭 | 소재 적합성 |
| 표준/사양 | FDA 21 CFR 177.2600 |
| 항목 번호 | 1406491 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1BBA |
| GTIN | 4046356780582 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 23.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 23.6 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.0 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.405 kg CO2e |
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
밝은 색상으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.