CSAus
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 6 A | |||
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
| 제품 타입 | 밸브 플러그-인 커넥터가 연결된 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 로봇 및 드레그 체인 | |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.6 Nm (밸브 플러그 삽입 커넥터) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | TPU |
| 소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
| 접점 소재 | CuSn |
| 밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
| 접점 표면 소재 | Sn |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| 정격전류 IN | 6 A |
| 밸브 커넥터 특성 | |
| 고정 스크류 | M2,5 x 27,5 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 밸브 커넥터 C (8 mm) |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Sn (접점 표면) | |
| PA 6.6 (접점 캐리어) | |
| TPU (하우징) | |
| 보호 회로 | 배선되지 않음 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 30 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
| PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | 최소 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
| DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 충분한 내유성 |
| 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 53.4 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] |
| PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 116 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 29 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 58 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 2 m/s, 가속화: 2.5 m/s² |
| 내염성 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| UL FT-2에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 낮은 접착력 |
| 특수 속성 | 유연성 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR/PVC 0.75 mm² 회색 [117] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 58.5 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 0.75 mm² 회색 [117] |
| PUR/PVC 0.75 mm² 회색 117 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 29 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 58 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 트래버싱 속도: 2 m/s, 가속화: 2.5 m/s² |
| 내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
| DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
| UL FT-2에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 31 kg/km |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] |
| PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 150 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.46 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | TPE-E |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
| 약 0.60 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | 최대 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 45 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 특수 속성 | 실리콘-프리 |
| 조사됨 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR 할로겐-프리 노란색 [240] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 30 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 노란색 [240] |
| PUR 할로겐-프리 노란색 240 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.46 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.60 mm |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 39 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 10 GΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 33.2 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
| PUR 할로겐-프리 회색 280 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
| DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] | |
| 치수 도면 |
|
| 참고 | 이 케이블은 외부 시스가 매우 단단하기 때문에 피복을 5 cm씩 분리해야 합니다. |
| 케이블 중량 | 31 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] |
| PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 800 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±360 °/m |
| 할로겐 프리 | 할로겐-프리 케이블 |
| 내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 특수 속성 | 케이블 외피는 용접 스파크 내성, 재활용 가능, 무광, 저밀착성, 내마모성, 내염성 및 자기 소화성을 특징으로 합니다. |
| 실리콘 및 카드뮴 무함유 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] | |
| 치수 도면 |
|
| 참고 | 이 케이블은 외부 시스가 매우 단단하기 때문에 피복을 5 cm씩 분리해야 합니다. |
| 케이블 중량 | 31 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] |
| PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 800 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
| 외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1200 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±360 °/m |
| 할로겐 프리 | 할로겐-프리 케이블 |
| 내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 특수 속성 | 케이블 외피는 용접 스파크 내성, 재활용 가능, 무광, 저밀착성, 내마모성, 내염성 및 자기 소화성을 특징으로 합니다. |
| 실리콘 및 카드뮴 무함유 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -20 °C ... 85 °C (밸브 플러그) |
| 밸브 플러그-인 커넥터 | |
| 표준 명칭 | 밸브 커넥터 |
| 표준/사양 | EN 175301-803 |
| 항목 번호 | 1400921 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1DEA |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |