EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm) / IP65, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m), 180° 회전된 밸브 플러그의 핀 커넥터 패턴
제품 타입 | 밸브 플러그-인 커넥터가 연결된 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
로봇 및 드레그 체인 | |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | TPU |
소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
접점 소재 | CuSn |
밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
접점 표면 소재 | Sn |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
밸브 커넥터 특성 | |
고정 스크류 | M3 x 29 |
상태 표시 | 1개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 밸브 커넥터 BI (11 mm) / IP65 |
핀 수 | 3 |
소재 | CuSn (접점) |
Sn (접점 표면) | |
PA 6.6 (접점 캐리어) | |
TPU (하우징) | |
보호 회로 | Z 다이오드 |
보호 수준 | IP65 |
IP65 | |
IP65 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 85 °C |
케이블 길이 | 자유 입력(0.2 ... 40.0 m) |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
케이블 중량 | 30 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | 최소 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 충분한 내유성 |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] | |
케이블 중량 | 53.4 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 [116] |
PUR/PVC 0.75 mm² 검정색 116 | |
전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 29 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 58 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 2 m/s, 가속화: 2.5 m/s² |
내염성 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
UL FT-2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 낮은 접착력 |
특수 속성 | 유연성 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR/PVC 0.75 mm² 회색 [117] | |
케이블 중량 | 58.5 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR/PVC 0.75 mm² 회색 [117] |
PUR/PVC 0.75 mm² 회색 117 | |
전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 29 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 58 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 트래버싱 속도: 2 m/s, 가속화: 2.5 m/s² |
내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
UL FT-2에 따름 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] | |
케이블 중량 | 31 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 [150] |
PUR 조사된 할로겐-프리 오렌지색 150 | |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.46 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 오렌지색 RAL 2003 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | TPE-E |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
약 0.60 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 최대 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 45 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
특수 속성 | 실리콘-프리 |
조사됨 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR 할로겐-프리 노란색 [240] | |
케이블 중량 | 30 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 (80°C/300 V) |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 노란색 [240] |
PUR 할로겐-프리 노란색 240 | |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.46 mm ±0.02 mm |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.60 mm |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 39 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 10 GΩ*km |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 3000 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -15 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
케이블 중량 | 33.2 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
PUR 할로겐-프리 회색 280 | |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 검정색 [PVC] | |
케이블 중량 | 38.6 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2464 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
PVC 검정색 PVC | |
전선 구조 신호 라인 | 16x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 4.80 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 24 mm |
내염성 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC 회색 [500] | |
케이블 중량 | 39.2 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC 회색 [500] |
PVC 회색 500 | |
전선 타입 | 라운드 케이블 |
전선 구조 신호 라인 | 16x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.80 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | 최소 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 24 mm |
내염성 | DIN EN 50265-2-1 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PVC, 0.75 mm², 검정색 [534] | |
케이블 중량 | 49.1 kg/km |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PVC, 0.75 mm², 검정색 [534] |
PVC, 0.75 mm², 검정색 534 | |
전선 구조 신호 라인 | 24x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 3x 0.75 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.7 mm ±0.1 mm |
외부 케이블 직경 | 5.30 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | 최소 20 MΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 27 mm |
내염성 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
UL VW1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] | |
참고 | 이 케이블은 외부 시스가 매우 단단하기 때문에 피복을 5 cm씩 분리해야 합니다. |
케이블 중량 | 31 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 [800] |
PUR, 할로겐-프리, 연선, 용접 스파크에 대한 내성, 회색 800 | |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 | 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 23 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±360 °/m |
할로겐 프리 | 할로겐-프리 케이블 |
내염성 | UL 758/1581 FT2에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
특수 속성 | 케이블 외피는 용접 스파크 내성, 재활용 가능, 무광, 저밀착성, 내마모성, 내염성 및 자기 소화성을 특징으로 합니다. |
실리콘 및 카드뮴 무함유 | |
페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
항목 번호 | 1441134 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1DDA |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |