SAC-3P-10,0-PUR/C - 센서/액추에이터 케이블
1400641

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 10 m

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블