SAC-2P-SUSMS/ 0,3-PUR/SUSFS
-
센서/액추에이터 케이블
1410757
센서/액추에이터 케이블, 2-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 Superseal 클립 잠금, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 Superseal 클립 잠금, 케이블 길이: 0.3 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 모바일 유압 작동 |
핀 수 | 2 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | 실리콘(Silicon) |
그립 몸체 소재 | TPU |
접점 소재 | CuZn(핀)/PhCuSn(소켓) |
접점 표면 소재 | 니켈 도금 |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 제공되지 않음 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
정격전류 IN | 8 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 Superseal 클립 잠금 |
핀 수 | 2 |
잠금 타입 | 클립 잠금 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 Superseal 클립 잠금 |
핀 수 | 2 |
잠금 타입 | 클립 잠금 |
케이블 길이 | 0.3 m |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 33 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
케이블 사이즈 | 2x 0.75 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.69 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.80 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.38 mm |
전체 꼬임 | 2선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | ≤ 26 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 24 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 48 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 48 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
내염성 | UL 758/1581에 따름(수평) |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
DIN EN 60332-2-2에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름, 100°C에서 168 h |
UL 758에 따라 60 °C에서 168 h | |
기타 저항성 | 내가수분해 및 내미생물 |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
낮은 접착력 | |
내마모성 | |
특수 속성 | 유연성 |
유연한 케이블 도관 사용 가능 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
IP69K | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
항목 번호 | 1410757 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1DWA |
GTIN | 4046356924467 |
개당 중량(패키지 포함) | 29 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150