cULus Recognized
승인 ID: E335024-20170228정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56.5 V | 1.75 A |
RJ45 수 삽입, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 금속, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56.5 V | 1.75 A |