조립된 차폐 라운드 케이블; 컨트롤러: PLC 로직(DIN 레일 커넥터에 연결); 연결 1: COMBICON 커넥터 (1x 3-핀); 연결 2: COMBICON 커넥터 (1x 5-핀); 케이블 길이: 0.3 m
프로그래밍 가능한 로직 모듈/제어 릴레이
로직 모듈 또는 제어 릴레이 시장에서 PLC logic 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 제품입니다. 이는 단일 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭하고 제어할 수 있다는 것을 의미합니다. 필요에 따라 로직 모듈을 릴레이와 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 산업 분야 적용이 가능합니다.
Modbus/RTU 통신용 RS-485 연결이 있는 PLC logic 기본 모듈, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결용, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 마이크로 USB female 커넥터, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용, 푸쉬-인 연결
입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC-V8R... 또는 PLC-V8C... 있음, 푸쉬-인 연결, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 230 V AC/220 V DC
PLC-V8R... 또는 PLC-V8C...용 Pt 100/Pt1000 온도 변환기, 1-채널, 신호 타입(Pt 100, Pt 1000)을 DIP 스위치를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결
로직 모듈: 시스템 개요
로직 모듈: logic 릴레이 시스템의 컴포넌트
선택의 폭이 넓은 다양한 모듈로 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 기본 모듈 외에도 더욱 복잡한 작업을 위한 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 자유롭게 선택 가능한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대를 각 로직 모듈에 사용할 수 있습니다. 하나의 기본 모듈과 두 개의 확장 모듈을 사용하여 최대 48개의 I/O 신호를 획득 및 스위칭하십시오.
1. 기본 모듈
PLC logic은 전체 폭이 50 mm에 불과한 하나의 기본 모듈을 사용해 16개의 I/O 신호를 처리합니다.
2. 확장 모듈
기본 모듈 및 확장 모듈은 통합 커넥터를 통해 연결되며 별도의 공구가 필요하지 않습니다.
3. 메모리 모듈
프로그램을 저장하거나 다른 장치에 손쉽게 복사합니다.
4. 릴레이 및 아날로그 모듈
매우 다양한 릴레이 및 아날로그 모듈을 사용한 모듈형 설계로 채널별 조립이 가능합니다.
5. PLC logic 앱
iOS 및 Android용 앱을 통해 빠르고 쉽게 파라미터를 조정 및 모니터링합니다. 앱과 해당 Bluetooth 어댑터로 프로세스 데이터를 무선으로 빠르게 액세스할 수 있습니다.
제어 릴레이의 이점
- 플러그-인 스위칭 부품으로 인한 고가용성
- 유연한 조합: 애플리케이션 요구 사항에 따라 릴레이 또는 아날로그 모듈을 사용해 각 채널을 입력 또는 출력으로 개별적으로 조립하십시오.
- 푸쉬-인 연결 기술과 센서 또는 액추에이터 배선용 특수 버전으로 효율적인 배선
- 직관적인 소프트웨어를 통한 프로젝트의 손쉬운 구현
- Bluetooth 어댑터 및 PLC logic 앱을 통한 무선 작동 및 모니터링
- 프로그래밍 가능한 logic 릴레이 시스템은 COMPLETE line 시스템에 포함됩니다.
네트워크 연결이 있는 원격 릴레이 시스템 소규모에서 중간 규모의 채널을 사용하는 간단한 애플리케이션을 위한 분산 솔루션입니다.
PLC-INTERFACE Ethernet 게이트웨이: 최대 56개의 I/O 채널이 있는 간단한 애플리케이션을 위한 모듈 방식 원격 릴레이 시스템입니다. 멀티 프로토콜 연결을 통해 릴레이를 네트워크에 유연하게 통합하십시오. 일반적으로 사용되는 제어 소프트웨어와의 호환성을 통해 높은 유연성과 직관적인 통합의 이점을 누릴 수 있습니다.