PLC-RPT-120UC/21-21/EX - 릴레이 모듈
2909515

PLC-INTERFACE, 구성품: 14 mm의 푸쉬-인 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 릴레이, 2개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/110 V DC. ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 Class I, Div. 2에 따라 승인됨.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품