PR1-BSC3/2X21
-
릴레이 소켓
2833521
PR1... 릴레이 베이스, 1 또는 2개의 전환 접점이 있는 미니어처 전원 릴레이 또는 미니어처 스위칭 릴레이나 동일한 설계의 무접점 릴레이용, 1/3단 버전, 스크류 연결, 입력/간섭 억제 모듈용 플러그-인 옵션
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 정격전압 UN | 300 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 12 A |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 폭 | 16 mm |
| 높이 | 78.5 mm |
| 깊이 고정 브래킷 | 71 mm (EL1-P16) |
| 79 mm (EL1-P25) |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2833521 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK6312 |
| GTIN | 4017918933777 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 51.84 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 47.22 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - 단일 릴레이 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - 단일 릴레이 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - 단일 릴레이 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - 단일 릴레이 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - 단일 릴레이 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - 단일 릴레이 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - 단일 릴레이 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - 단일 릴레이 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - 단일 릴레이 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - 단일 릴레이 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - 단일 릴레이 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - 단일 릴레이 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - 단일 릴레이 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - 단일 릴레이 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - 단일 릴레이 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - 단일 릴레이 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - 단일 릴레이 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - 단일 릴레이 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - 단일 릴레이 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - 단일 릴레이 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - 단일 릴레이 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - 단일 릴레이 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - 단일 릴레이 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - 단일 릴레이 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - 단일 릴레이 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - 단일 릴레이 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - 단일 릴레이 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - 단일 릴레이 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - 단일 릴레이 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - 단일 릴레이 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - 단일 릴레이 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - 단일 릴레이 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - 단일 릴레이 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 단일 릴레이 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 단일 릴레이 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - 단일 릴레이 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - 단일 릴레이 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - 단일 릴레이 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - 단일 릴레이 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 단일 릴레이 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 단일 릴레이 2987998
-
LDP- 12- 24DC - 플러그-인 모듈 2833657
-
LDP- 48- 60DC - 플러그-인 모듈 2833660
-
LDP-110DC - 플러그-인 모듈 2833673
-
LV- 12- 24UC - 플러그-인 모듈 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - 플러그-인 모듈 2833738
-
V-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833880
-
RC-120-230UC - 플러그-인 모듈 2833767
-
MP 1 - 마커 라벨 2833631
-
EML (15X6)R YE - 라벨 0819288
-
DB 50- 90 BU - 전선 브리지 2821180
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
이점
1 또는 2개 전환 접점 릴레이 또는 무접점 릴레이가 있는 조립용 릴레이 베이스 제품군
라벨링 필드 및 방출 기능이 있는 릴레이 고정 브래킷
플러그-인 입력/간섭 억제 모듈