REL-MR- 24DC/21HC/MS - 단일 릴레이
2987888

플러그-인 미니어처 릴레이, 전원 접점 있음, 1개의 전환 접점, 테스트 버튼, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 상태 LED, 환류 다이오드, 극성 A1+, A2-, 입력 전압 24 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

탐지 가능한 수동 작업 있음
통합 상태 LED
최대 16 A의 스위칭 전류
기계적 스위치 위치 인디케이터(indicator)
통합 환류 다이오드가 있는 DC 타입