REL-MR- 24DC/1IC - 단일 릴레이
2961341

플러그타입 미니어처 전원 릴레이, 최대 130 A 피크의 높은 스위치-온 전류용 전원 접점 있음, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

코일 및 접점측 간 안전 절연
타입에 따라 최대 RT III의 높은 보호 수준(발수)
최대 16 A의 전원 접점