REL-MR- 24DC/21HC AU/MS
-
단일 릴레이
2987927
플러그-인 미니어처 릴레이, 경질 금 코팅된 멀티 레이어 접점 있음, 1개의 전환 접점, 테스트 버튼, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 상태 LED, 환류 다이오드, 극성 A1+, A2-, 입력 전압 24 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
탐지 가능한 수동 작업 있음
기계적 스위치 위치 인디케이터(indicator)
최대 16 A의 스위칭 전류
통합 상태 LED
통합 환류 다이오드가 있는 DC 타입