PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 - 릴레이 소켓
2980416

14 mm PLC 기본 단자대, 제어측에서 간섭 전류 및 간섭 전압 방지, 스크류 연결방식, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 통합 RCZ 필터 있음, 2개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

높은 릴레이 복귀 전압
간섭 전류 저항