RC-12S1N12C3K5
-
후면부 패널 피드스루
1598790
M23, 후면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 반지름 방향 O-링, 최대 패널 두께: 2.5 mm, 코딩: N, 이 제품은 2026년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.