RC-12S1N12C3EN
-
후면부 패널 피드스루
1598787
M23, 후면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 반지름 방향 O-링, 최대 패널 두께: 2.5 mm, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 10.5 mm, 코딩: N, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1241015