RC-06S1N12C1NY - 후면부 패널 피드스루
1615782

M23, 후면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 플랫 개스킷, 최대 패널 두께: 2.5 mm, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품