최대 100 W의 전원 범위에서 QUINT POWER는 가장 작은 크기의 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다. 예방적 기능 모니터링 및 뛰어난 파워 리저브를 전원 범위가 낮은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT
-
전원 공급 장치
2909575
1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 1.3 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC. 스크류 연결방식의 동일한 장치: 2904597
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 전기 강도, 최대 | 300 V AC 30 s |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 5.9 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.1 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 5.9 A |
| < 14 A | |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 43 ms (120 V AC) |
| 타입 43 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 0.46 A (100 V AC) |
| 0.37 A (120 V AC) | |
| 0.2 A (230 V AC) | |
| 0.2 A (240 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 37 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 일반 응답 시간 | 500 ms |
| 입력 퓨즈 | 3.15 A (Slow-blow, 내부) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| 0.18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 0.4 A (110 V DC) |
| 0.17 A (250 V DC) | |
| 효율성 | 타입 89.2 % (120 V AC) |
| 타입 90.7 % (230 V AC) | |
| 출력 특성 | U/I Advanced |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 1.3 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| 경감 | > 60 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 32 V DC |
| 제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
| < 2 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 40 mVPP (공칭 값 사용) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 30 W |
| 38 W | |
| 60 W | |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 0.4 W (230 V AC) |
| < 0.4 W (120 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 3.7 W (120 V AC) |
| < 3.1 W (230 V AC) | |
| 파고율 | 타입 1.71 (120 V AC) |
| 타입 1.94 (230 V AC) | |
| 상승 시간 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 신호 (구성 가능) | |
| 디지털 | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| 기본값 | 24 V DC 30 mA 24 V DC for UOut > 0.9 x USet |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| POut | > PThr (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > PThr, 로터리 스위치 설정에 따라 다름) |
| UOut | > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3 kV AC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 2.00 kHz ... 35.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 30.00 kHz ... 150.00 kHz (PFC 단계) | |
| 80.00 kHz ... 150.00 kHz (메인 컨버터 단계) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
| > 1107000 h (40 °C) | |
| > 486000 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 150000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 215000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 424000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 1.3 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 609000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 106 mm |
| 깊이 | 90 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 마운팅 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
| 후드 버전 | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, ±2.5 mm 진폭, 15 Hz ... 100 Hz: 2.3 g 90분(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 표준 - 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 | IEC 61010-1 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16 |
| 표준 - DC 출력이 있는 저전압용 전원 공급 장치 | EN 61204-3 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL 승인 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 전원 공급에 대한 EMC 요구 사항 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (스위칭 장치) | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 X - 비대칭) |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 X - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 0.5 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 100 V AC |
| 주파수 | 60 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 30개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 5 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 정현파 진동(원형파) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-12 |
| 입력 | 2 kV (대칭) |
| 4 kV (비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 2) |
| 전압 | 30 V (10 s) |
| 테스트 레벨 2 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 300 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 입력/출력/신호 | 1 kV (대칭) |
| 2.5 kV (비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2909575 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPI13 |
| GTIN | 4055626356471 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 251.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 404.8 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 3f150286-93a7-4b4f-b2ae-925ecc9f780c |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.665 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - 스크류 드라이버 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 타입 3 서지 보호 장치 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 타입 3 서지 보호 장치 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - 전자 회로 차단기 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - 전자 회로 차단기 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - 전자 회로 차단기 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - 전자 회로 차단기 1441496
이점
동적 부스트를 사용하여 고부하 시작
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
낮은 전력 손실 및 발열로 인한 높은 효율성 및 긴 서비스 수명
좁은 슬림 라인 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술의 자유로운 선택