QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/PT - DC/DC 컨버터
1066716

1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER, DIN 레일 마운팅, 입력: 12 V DC - 24 V DC, 출력: 24 V DC / 1.3 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

가장 강력한 출력 측: 손쉬운 시스템 확장, 안정적인 고부하 스타트업 및 미니어처 회로 차단기 트리핑
가장 포괄적인 시그널링: 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술의 자유로운 선택

자주 묻는 질문


DC/DC 컨버터는 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?

DC/DC 컨버터는 전압 레벨을 변경하거나 안정화하며 전압 변동이 발생하는 경우에도 애플리케이션에 맞게 조정된 공급을 제공합니다. 긴 케이블 길이에 따른 전압 강하를 보정하고 전기 절연으로 민감한 부하 및 시스템 구성 요소와의 간섭을 방지합니다.


QUINT DC/DC 컨버터를 사용하여 내 애플리케이션에서 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리거할 수 있습니까?

아니요, 100 W 이상의 QUINT DC/DC 컨버터를 사용하는 경우에만 SFB 기술의 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다.