최고의 기능성을 제공하는 QUINT DC/DC 컨버터
DC/DC 컨버터는 전기적 절연을 통해 전압 레벨을 변경하거나 긴 케이블의 끝에서 전압을 재생성하거나 독립적인 공급 시스템을 생성할 수 있습니다.
QUINT DC/DC 컨버터는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 회로 차단기를 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링을 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.
QUINT-PS/12DC/24DC/ 5
-
DC/DC 컨버터
2320131
새 프로젝트에는 다음 품목을 사용하십시오. 2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT. DIN 레일 마운팅용 1차 전환 QUINT DC/DC 컨버터, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 입력: 12 V DC, 출력: 24 V DC/5 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-5535-M1EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
승인 ID: TA24091MBV
승인 ID: 27662/C0 BVUL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528RINA
승인 ID: ELE333522XGABS
승인 ID: 26-0442639-PDALR
승인 ID: LR22301698TA-02DNV
승인 ID: TAA000030XIECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0071NK
승인 ID: TA22564McUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
최대 125%의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
정전압: 긴 케이블의 끝에서도 재생성되는 출력 전압
다양한 전압 레벨로의 변환 지원
전기 절연: 독립적인 공급 시스템 설정용
자주 묻는 질문
DC/DC 컨버터는 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
DC/DC 컨버터는 전압 레벨을 변경하거나 안정화하며 전압 변동이 발생하는 경우에도 애플리케이션에 맞게 조정된 공급을 제공합니다. 긴 케이블 길이에 따른 전압 강하를 보정하고 전기 절연으로 민감한 부하 및 시스템 구성 요소와의 간섭을 방지합니다.
QUINT DC/DC 컨버터를 사용하여 내 애플리케이션에서 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리거할 수 있습니까?
예, 100 W 이상의 QUINT DC/DC 컨버터를 사용하면 표준 미니어처 회로 차단기를 SFB 기술로 안전하게 트리거할 수 있습니다. 설계 시 "기타"의 다운로드 영역에서 찾을 수 있는 SFB 구성 매트릭스를 고려하십시오.