QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - 패널 피드스루
1582567

패널 피드스루, 연결 방법: 스페이드 연결 (DIN 46247-2에 따른 슬립-온 슬리브용), 핀 수: 4+PE, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음