QPD N 4PE2,5 6-11 BK - 너트
1459663

QUICKON 너트, 검정색, 4핀+PE, 1.0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징