QPD P4X2,5 6-10 BK - 커넥터
1424043

커넥터, 연결 방법: IDC 연결, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩 프로파일, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
손쉬운 유지 관리 - 플러그-인 커넥터는 빠른 장치 교체를 가능하게 하고 사전 조립된 케이블을 통해 스타트업 과정을 간소화합니다.