IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40029149| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
H 분배기, 연결 방법: IDC 연결, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, 4개의 QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩 프로파일, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |