PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 커플링 릴레이
2981842

Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 3개의 N/O 접점, 3개의 N/C 접점, 폭: 22.5 mm, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 1/PL c, IEC 62061에 따른 SIL 1
EN 50205에 따른 force-guided 신호 접점으로 인한 안전 되읽기
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
1 또는 2-채널 제어
3개의 사용 가능한 전류 경로, 3개의 확인 전류 경로